(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補助ロープ ロック機構付き巻取式 AR-RW-GY

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

補助ロープ ロック機構付き巻取式 AR-RW-GY

通常単価(税別)
8,160円
税込単価
8,976円

【特長】・二丁掛用の追加ロープです・ロック機構付きの巻取式ですが移動専用となり...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ランヤード(フルハーネス用)
  • タイプ:
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    グレー
  • JANコード:
    4510620812052
  • トラスココード:
    195-2146
  • 質量(g):
    620.000
  • フック口開き(mm):
    50
  • フック:
    No.56フック(メイン:スチール、グリップカバー:アルミ)

(i)ご注意

  • このロープをメインとして作業はできませんのでご注意ください。

型番

AR-RW-GY 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AR-RW-GY

1個

8,160( 8,976円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二丁掛用の追加ロープです
・ロック機構付きの巻取式ですが移動専用となります

(i)ご注意

  • このロープをメインとして作業はできませんのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助ロープ ロック機構付き巻取式 AR-RW-GYの型番AR-RW-GYのページです。
型番AR-RW-GYに関する仕様情報を記載しております。

補助ロープ ロック機構付き巻取式 AR-RW-GYのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました