(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DBI-サラ(TM) Lad-Saf 垂直親綱用ブラケットセット/脱着式スリーブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DBI-サラ(TM) Lad-Saf 垂直親綱用ブラケットセット/脱着式スリーブ

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
43,707円 ~ 51,145円  特別価格 
税込価格
48,078円 ~ 56,260円  特別価格 

【特長】・既存の固定はしご・タラップなどの昇降設備に後付け可能な墜落防止用垂直...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 垂直親綱シリーズのご使用に際しては、フロントDリング付フルハーネスとの接続が必須となりますので、対応するフルハーネスをご用意ください。
  • ケーブルガイドは施工するケーブル長が9mを超える場合に、9m毎にご用意いただくことを推奨しております。(9m以下であれば必要ありません)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4550309018702
8000
206-4715
亜鉛メッキ鋼
ブラケットセット

1個

51,145円

38,604

( 42,464円 )

1日目

4550309018825
1200
206-4718
-
脱着式スリーブ

1個

43,707円

33,352

( 36,687円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・既存の固定はしご・タラップなどの昇降設備に後付け可能な墜落防止用垂直親綱シリーズです
・設備への加工が不要で、Uボルトとナットでのシンプルな施工で設置可能です

(i)ご注意

  • 垂直親綱シリーズのご使用に際しては、フロントDリング付フルハーネスとの接続が必須となりますので、対応するフルハーネスをご用意ください。
  • ケーブルガイドは施工するケーブル長が9mを超える場合に、9m毎にご用意いただくことを推奨しております。(9m以下であれば必要ありません)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DBI-サラ(TM) Lad-Saf 垂直親綱用ブラケットセット/脱着式スリーブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました