(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード ダブル HL-E□W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード ダブル HL-E□W

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
15,688円 ~ 19,663円
税込価格
17,257円 ~ 21,629円

【特長】・ゴム芯入りの伸縮性ランヤードです・縫製部はTITANロゴ付の保護カバ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ランヤード
  • タイプ:
    ロープタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 材質1:
    ストラップ:ゴム芯入ポリエステル被膜
  • 材質2:
    D環側コネクタ:スチール
  • 材質3:
    フック:スチール、アルミ合金
  • 幅(mm):
    27
  • フック口開き(mm)構造物側:
    51
  • 長さ(mm):
    1100~1600
  • フック口開き(mm)人体側:
    8

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
最大使用可能質量(kg)
フックタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
ダブル
-
4510620807195
160-5568
1130.000
-
No.56

1個

15,688( 17,257円 )

1日目

その他
ダブル
ブラック/レッド
4510620807188
160-5570
1130.000
100
No.56

1個

16,694( 18,363円 )

1日目

その他
-
ブラック/レッド
4510620812441
195-2081
1170
130
-

1個

19,663( 21,629円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム芯入りの伸縮性ランヤードです
・縫製部はTITANロゴ付の保護カバーで守られています
【用途】
・建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラントに
【材質】
・ストラップ:ゴム芯入ポリエステル被膜
・D環側コネクタ:スチール
・フック:スチール、アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード ダブル HL-E□Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました