(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルハーネス 匠2(腿ベルト水平タイプ) 571A-N-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フルハーネス 匠2(腿ベルト水平タイプ) 571A-N-B

通常単価(税別)
23,593円
税込単価
25,952円

【特長】・従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。(対応サイズ:...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    ブルー
  • トラスココード:
    160-5400
  • JANコード:
    4546721009947
  • 質量(g):
    1070.000
  • サイズ:
    フリー
  • ベルト幅(mm):
    47
  • 腿バックル:
    ワンタッチ

型番

571A-N-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

571A-N-B

1個

23,593( 25,952円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。(対応サイズ:身長+体重190~290)
・肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました
・しゃがんだ時にお尻周りがつっぱらないフリーテンション構造です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス 匠2(腿ベルト水平タイプ) 571A-N-Bの型番571A-N-Bのページです。
型番571A-N-Bに関する仕様情報を記載しております。

フルハーネス 匠2(腿ベルト水平タイプ) 571A-N-Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました