(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴付長靴 ドライメッシュウェーダー(フェルトスパイク底)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

胴付長靴 ドライメッシュウェーダー(フェルトスパイク底)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
21,422円
税込単価
23,564円

【特長】・裏面総メッシュ生地使用で、ベタ付かず脱ぎ履きが楽です・耐久性に優れた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黄系
  • サイズ(cm):
    27
  • 先芯:
    なし
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 色詳細:
    カーキ
  • JANコード:
    4518208207085
  • トラスココード:
    102-9786
  • 質量(g):
    2600
  • 材質1:
    表面:ナイロン420デニール
  • 材質2:
    裏面:ナイロンメッシュ
  • 材質3:
    靴部:PVC、フェルトスパイク底
  • 股下(cm):
    98
  • 総丈(cm):
    144

型番

MW-125-LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MW-125-LL

1個

21,422( 23,564円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面総メッシュ生地使用で、ベタ付かず脱ぎ履きが楽です
・耐久性に優れた420デニール生地です
・水中での防滑性に優れたフェルトスパイク底です
【用途】
・水産現場に
・水中での軽作業に
・釣りに
【材質】
・表面:ナイロン420デニール
・裏面:ナイロンメッシュ
・靴部:PVC、フェルトスパイク底

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴付長靴 ドライメッシュウェーダー(フェルトスパイク底)の型番MW-125-LLのページです。
型番MW-125-LLに関する仕様情報を記載しております。

胴付長靴 ドライメッシュウェーダー(フェルトスパイク底)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました