(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用靴 ウィンジョブ(R) CP216

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1273A076.001-25.0
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP216 サギョウクツ・アンゼングツ

通常単価(税別)
15,322円
税込単価
16,854円

【特長】・軽量性、クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用した、走り出した...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    ハイカット
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    多色
  • 先芯:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEE相当
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 質量(g):
    参考質量:約435(26.5cm/片足)
  • 材質1:
    甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂
  • 材質2:
    先芯:ガラス繊維強化樹脂
  • 材質3:
    衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底
  • 規格詳細:
    JSAA規格 A種認定品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1273A076.001-25.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

1273A076.001-25.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1273A076.001-25.0

25
ブラック×ネオンライム
4550456382121
521-1265
40
6
7

1個

15,322( 16,854円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量性、クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用した、走り出したくなるワーキングシューズです
・足首のホールド性を高めたハイカットベルトタイプです
【材質】
・甲被:合成繊維+人工皮革+合成樹脂
・先芯:ガラス繊維強化樹脂
・衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用靴 ウィンジョブ(R) CP216の型番1273A076.001-25.0のページです。
型番1273A076.001-25.0に関する仕様情報を記載しております。

作業用靴 ウィンジョブ(R) CP216のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1273A076.001-25.5
1273A076.001-26.0
1273A076.001-26.5
1273A076.001-27.0
1273A076.001-27.5
1273A076.001-28.0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(cm)
色詳細 JANコード トラスココード EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

15,322円

( 16,854円 )
1個 -

1日目

25.5ブラック×ネオンライム4550456382039520-968341.578

15,322円

( 16,854円 )
1個 -

4日目

26ブラック×ネオンライム4550456382015521-1282427H8H

15,322円

( 16,854円 )
1個 -

1日目

26.5ブラック×ネオンライム4550456382091521-122342.589

15,322円

( 16,854円 )
1個 -

1日目

27ブラック×ネオンライム4550456382145521-131643.58H9H

15,322円

( 16,854円 )
1個 -

1日目

27.5ブラック×ネオンライム4550456382053520-974844910

15,322円

( 16,854円 )
1個 -

1日目

28ブラック×ネオンライム4550456382138520-9654449H10H

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました