(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用靴 ウィンジョブ(R) CP209 BOA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1271A029.025-26.0
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP209 BOA CP209 Boaファントム/シルバー 26.0

通常単価(税別)
15,749円
税込単価
17,324円

【特長】・BOAシステムを採用し、フィット性を高めたローカットタイプです【材質...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    多色
  • 先芯:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEE相当
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 質量(g):
    参考質量:約430(26.5cm/片足)
  • 材質2:
    先芯:ガラス繊維強化樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1271A029.025-26.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

1271A029.025-26.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
甲被タイプ
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
材質1
材質3
材質4
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
規格詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1271A029.025-26.0

ひも式
26
ファントム×シルバー
4550214505960
148-7438
甲被:人工皮革+合成繊維
衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底
中敷:合成樹脂(EVA)
42
7H
8H
JSAA規格 A種認定品

1個

15,749( 17,324円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・BOAシステムを採用し、フィット性を高めたローカットタイプです
【材質】
・甲被:人工皮革+合成繊維
・先芯:ガラス繊維強化樹脂
・靴底:ゴム底

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用靴 ウィンジョブ(R) CP209 BOAの型番1271A029.025-26.0のページです。
型番1271A029.025-26.0に関する仕様情報を記載しております。

作業用靴 ウィンジョブ(R) CP209 BOAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1271A029.025-24.5
1271A029.025-25.0
1271A029.025-25.5
1271A029.025-26.5
1271A029.025-27.0
1271A029.025-27.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
甲被タイプ サイズ
(cm)
色詳細 JANコード トラスココード 材質1 材質3 材質4 EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ 規格詳細

15,749円

( 17,324円 )
1個 -

1日目

ひも式24.5ファントム×シルバー4550214505991148-7435甲被:人工皮革+合成繊維衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底中敷:合成樹脂(EVA)39.55H6HJSAA規格 A種認定品

15,749円

( 17,324円 )
1個 -

1日目

ひも式25ファントム×シルバー4550214505984148-7436甲被:人工皮革+合成繊維衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底中敷:合成樹脂(EVA)4067JSAA規格 A種認定品

15,749円

( 17,324円 )
1個 -

1日目

ひも式25.5ファントム×シルバー4550214505977148-7437甲被:人工皮革+合成繊維衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底中敷:合成樹脂(EVA)41.578JSAA規格 A種認定品

15,749円

( 17,324円 )
1個 -

1日目

ひも式26.5ファントム×シルバー4550214505953148-7439甲被:人工皮革+合成繊維衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底中敷:合成樹脂(EVA)42.589JSAA規格 A種認定品

15,749円

( 17,324円 )
1個 -

1日目

ひも式27ファントム×シルバー4550214505946148-7440甲被:人工皮革+合成繊維衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底中敷:合成樹脂(EVA)43.58H9HJSAA規格 A種認定品

15,749円

( 17,324円 )
1個 -

1日目

ひも式27.5ファントム×シルバー4550214505939148-7441甲被:人工皮革+合成繊維衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底中敷:合成樹脂(EVA)44910JSAA規格 A種認定品

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました