(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用靴 ウィンジョブ(R) CP113

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1273A055.100-26.5
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP113 サギョウクツ・アンゼングツ

通常単価(税別)
13,208円
税込単価
14,529円

【特長】・通気性、耐久性に優れたフィルムコーティングメッシュを採用したシューレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    多色
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ホワイト×ピーコート
  • 足幅サイズ:
    EEE相当
  • 質量(g):
    参考質量:約400(26.5cm/片足)
  • 材質1:
    甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂
  • 材質2:
    先芯:ガラス繊維強化樹脂
  • 材質3:
    衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底
  • 材質4:
    中敷:合成樹脂(EVA)
  • 規格詳細:
    JSAA規格 A種認定品

型番

1273A055.100-26.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

1273A055.100-26.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1273A055.100-26.5

26.5
4550455752420
521-1312

1個

13,208( 14,529円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性、耐久性に優れたフィルムコーティングメッシュを採用したシューレースタイプです
・屈曲性にも配慮した定番モデルに、使い勝手のいいベーシックカラーが仲間入りです
【材質】
・甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂
・先芯:ガラス繊維強化樹脂
・衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底
・中敷:合成樹脂(EVA)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用靴 ウィンジョブ(R) CP113の型番1273A055.100-26.5のページです。
型番1273A055.100-26.5に関する仕様情報を記載しております。

作業用靴 ウィンジョブ(R) CP113のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1273A055.100-26.0
1273A055.100-27.0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(cm)
JANコード トラスココード

13,208円

( 14,529円 )
1個 -

1日目

264550455752536520-9652

13,208円

( 14,529円 )
1個 -

1日目

274550455752444520-9696

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました