(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用靴 ウィンジョブ(R) CP604 G-TX BOA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1273A084.001-26.0
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP604 G-TX BOA サギョウクツ・アンゼングツ

通常単価(税別)
23,000円
税込単価
25,300円

【特長】・人気のBOAシリーズに、防水性と透湿性に優れた「ゴアテックスファブリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    ハイカット
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    多色
  • 先芯:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEE相当
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 質量(g):
    参考質量:約540(26.5cm/片足)
  • 材質1:
    甲被:人工皮革+合成樹脂+合成繊維
  • 材質2:
    先芯:ガラス繊維強化樹脂
  • 材質3:
    衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底
  • 材質4:
    中敷:合成樹脂(EVA)
  • 規格詳細:
    JSAA規格 A種認定品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1273A084.001-26.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

1273A084.001-26.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1273A084.001-26.0

26
ブラック×ガンメタル
4550456875548
501-9730
42
7H
8H

1個

23,000( 25,300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人気のBOAシリーズに、防水性と透湿性に優れた「ゴアテックスファブリクス」を採用した高機能モデルの登場です
・アシックスワーキングシューズのフラッグシップモデルです
【材質】
・甲被:人工皮革+合成樹脂+合成繊維
・先芯:ガラス繊維強化樹脂
・衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底
・中敷き:合成樹脂(EVA)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用靴 ウィンジョブ(R) CP604 G-TX BOAの型番1273A084.001-26.0のページです。
型番1273A084.001-26.0に関する仕様情報を記載しております。

作業用靴 ウィンジョブ(R) CP604 G-TX BOAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1273A084.001-24.5
1273A084.001-25.0
1273A084.001-25.5
1273A084.001-26.5
1273A084.001-27.0
1273A084.001-27.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(cm)
色詳細 JANコード トラスココード EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

23,000円

( 25,300円 )
1個 -

1日目

24.5ブラック×ガンメタル4550456875494501-970039.55H6H

23,000円

( 25,300円 )
1個 -

1日目

25ブラック×ガンメタル4550456875555501-81994067

23,000円

( 25,300円 )
1個 -

1日目

25.5ブラック×ガンメタル4550456875562501-970441.578

23,000円

( 25,300円 )
1個 -

1日目

26.5ブラック×ガンメタル4550456875593501-971542.589

23,000円

( 25,300円 )
1個 -

4日目

27ブラック×ガンメタル4550456875531501-968643.58H9H

23,000円

( 25,300円 )
1個 -

1日目

27.5ブラック×ガンメタル4550456875586501-819544910

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました