(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用靴 ウィンジョブ(R) CP215

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1273A079.001-25.0
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP215 サギョウクツ・アンゼングツ

通常単価(税別)
13,208円
税込単価
14,529円

【特長】・軽量性、クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用した、走りたくな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • 足幅サイズ:
    EEE相当
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 質量(g):
    参考質量:約385(26.5cm/片足)
  • 材質1:
    アッパー:人工皮革+合成繊維+合成樹脂
  • 材質2:
    アウターソール:ゴム底
  • 規格詳細:
    JSAA規格 A種認定品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1273A079.001-25.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

1273A079.001-25.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1273A079.001-25.0

黒系
25
ブラック×ブラック
4550456381926
521-2842

1個

13,208( 14,529円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量性、クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用した、走りたくなるワーキングシューズです
・メッシュアッパーを採用し、軽量で動きやすいローカットベルトタイプです
【材質】
・アッパー:合成繊維、人工皮革、合成樹脂
・アウターソール:ゴム底

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用靴 ウィンジョブ(R) CP215の型番1273A079.001-25.0のページです。
型番1273A079.001-25.0に関する仕様情報を記載しております。

作業用靴 ウィンジョブ(R) CP215のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1273A079.001-24.5
1273A079.001-25.5
1273A079.001-26.0
1273A079.001-26.5
1273A079.001-27.0
1273A079.001-27.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
カラー サイズ
(cm)
色詳細 JANコード トラスココード

13,208円

( 14,529円 )
1個 -

1日目

黒系24.5ブラック×ブラック4550456381988520-9737

13,208円

( 14,529円 )
1個 -

1日目

黒系25.5ブラック×ブラック4550456381940520-9698

13,208円

( 14,529円 )
1個 -

1日目

黒系26ブラック×ブラック4550456381933521-1324

13,208円

( 14,529円 )
1個 -

1日目

黒系26.5ブラック×ブラック4550456381872520-9678

13,208円

( 14,529円 )
1個 -

1日目

黒系27ブラック×ブラック4550456381919521-2815

13,208円

( 14,529円 )
1個 -

1日目

黒系27.5ブラック×ブラック4550456381971520-9659

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました