(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用靴 ウィンジョブ(R) CP201

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FCP201.020-25.0
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP201 サギョウクツ・アンゼングツ

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,000円
税込単価
11,000円

【特長】・スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズです【材質】・甲被:人工皮...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEE相当
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 質量(g):
    参考質量:約360(26.5cm/片足)
  • 材質2:
    先芯:ガラス繊維強化樹脂
  • 材質3:
    靴底:ゴム底

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FCP201.020-25.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

FCP201.020-25.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
耐油性
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
材質1
材質4
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
規格詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FCP201.020-25.0

なし
多色
25
シートロック×ホワイト
4550455752864
386-0933
甲被:人工皮革+合成繊維
中敷:合成樹脂(EVA)
40
6
7
JSAA規格 A種認定品

1個

10,000( 11,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズです
【材質】
・甲被:人工皮革+合成繊維
・先芯:ガラス繊維強化樹脂
・靴底:ゴム底

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用靴 ウィンジョブ(R) CP201の型番FCP201.020-25.0のページです。
型番FCP201.020-25.0に関する仕様情報を記載しております。

作業用靴 ウィンジョブ(R) CP201のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FCP201.0190-26.5
FCP201.0190-29.0
FCP201.0190-30.0
FCP201.020-25.5
FCP201.020-26.0
FCP201.020-26.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
耐油性 カラー サイズ
(cm)
色詳細 JANコード トラスココード 材質1 材質4 EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ 規格詳細

10,000円

( 11,000円 )
1個 -

1日目

あり多色26.5ホワイト×ブラツク4549846331979835-4412甲被:人工皮革+合成繊維中敷き:合成樹脂(EVA)42.589JSAA A種認定

10,000円

( 11,000円 )
1個 -

1日目

あり多色29ホワイト×ブラツク4549846332013835-4416甲被:人工皮革+合成繊維中敷き:合成樹脂(EVA)46.51112JSAA A種認定

8,494円

( 9,343円 )
1個 -

4日目

あり多色30ホワイト×ブラツク4549846332020835-4417甲被:人工皮革+合成繊維中敷き:合成樹脂(EVA)50.51415JSAA A種認定

10,000円

( 11,000円 )
1個 -

1日目

なし多色25.5シートロック×ホワイト4550455752789386-0945甲被:人工皮革+合成繊維中敷:合成樹脂(EVA)41.578JSAA規格 A種認定品

10,000円

( 11,000円 )
1個 -

1日目

なし多色26シートロック×ホワイト4550455752833386-0938甲被:人工皮革+合成繊維中敷:合成樹脂(EVA)427H8HJSAA規格 A種認定品

10,000円

( 11,000円 )
1個 -

1日目

なし多色26.5シートロック×ホワイト4550455752796386-0932甲被:人工皮革+合成繊維中敷:合成樹脂(EVA)42.589JSAA規格 A種認定品

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました