(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷蔵庫用長靴-40℃ NR041 ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NR041-25.0
冷蔵庫用長靴-40℃ NR041 ブラック レイゾウコナガマイナス40ドブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,167円
税込単価
19,984円

【特長】・-40℃に耐える超耐寒長靴です・独自開発の抗菌・防臭キルティング素材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EE
  • 靴丈(cm):
    27.5
  • 耐圧迫荷重(kN):
    4.5
  • 材質1:
    表:ナイロンゴム引きトッピング
  • 材質2:
    裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー
  • 材質3:
    胴部・底部:天然ゴム
  • 材質4:
    先芯:繊維強化樹脂

型番

NR041-25.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

NR041-25.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR041-25.0

25
4582281937924
114-2716
1160
40
6.5
7

1個

18,167( 19,984円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・-40℃に耐える超耐寒長靴です
・独自開発の抗菌・防臭キルティング素材「BLAXX」を採用し、保温性をアップしました
・かかと部を斜めカットすることにより、フォークリフトの運転が容易にできます
・軽量かつ屈伸性・作業性に富んだ設計です
・厚手フェルトを足裏部に縫製し、底冷えから守ります
【用途】
・冷凍倉庫内、寒冷地での冬季、屋外作業などに
【材質】
・表:ナイロンゴム引きトッピング
・裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー
・胴部・底部:天然ゴム
・先芯:繊維強化樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷蔵庫用長靴-40℃ NR041 ブラックの型番NR041-25.0のページです。
型番NR041-25.0に関する仕様情報を記載しております。

冷蔵庫用長靴-40℃ NR041 ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NR041-26.0
NR041-27.0
NR041-28.0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(cm)
JANコード トラスココード 質量(g) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

18,167円

( 19,984円 )
1個 あり

1日目

264582281937931114-27171200427.58

24,414円

( 26,855円 )
1個 -

1日目

274582281937948114-27181250448.59

24,414円

( 26,855円 )
1個 -

1日目

284582281937955114-27191300469.510

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました