(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐滑・軽量3層底安全短靴 WS11Bシリーズ

耐滑・軽量3層底安全短靴 WS11Bシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
11,712円  特別価格 
税込価格
12,883円  特別価格 

【特長】・加水分解しないSX高機能樹脂の採用により高い耐久性を実現しました・フ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 材質1:
    甲被:牛革(型押ソフト)+メッシュ
  • 材質2:
    先芯:ワイドACM樹脂
  • 材質3:
    靴底:SX高機能樹脂+2層SXラバーソール(SX3層底Fソール)
  • 材質4:
    中敷:クレイドルインソール
  • 規格:
    JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25.5
4957520148445
470-8792
780

1個

11,712円

10,634

( 11,697円 )

1日目

26
4957520148452
470-8806
800

1個

11,712円

10,634

( 11,697円 )

1日目

26.5
4957520148469
470-8814
820

1個

11,712円

10,634

( 11,697円 )

1日目

27
4957520148476
470-8822
840

1個

11,712円

10,634

( 11,697円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加水分解しないSX高機能樹脂の採用により高い耐久性を実現しました
・フラットソールにし接地面積が大きく安定感に優れ、全方向性耐滑です
・甲周りのホールド感が良いアッパーデザインです
・土踏まずから足裏の中心のくぼみ部分にかけて、足裏をしっかり持ち上げ圧力を分散させ、「ゆりかご」の様な快適さを実現しています
【用途】
・一般作業全般に
【材質】
・甲被:牛革(型押ソフト)+メッシュ
・先芯:ワイドACM樹脂
・靴底:SX高機能樹脂+2層SXラバーソール(SX3層底Fソール)
・中敷:クレイドルインソール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐滑・軽量3層底安全短靴 WS11Bシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました