(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CSパールワゴン(軽量・天板付・ハイタイプ取手)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSP-7561LTEHT
CSパールワゴン(軽量・天板付・ハイタイプ取手) CSパールワゴン ケイリョウ テンバンツキ ハイタイフ

通常単価(税別)
33,730円
税込単価
37,103円

【特長】・ボルトレスで組立簡単・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み...

詳細情報を確認する

  • 支柱(mm):
    Φ25.4
  • 天板厚:
    21mm
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CSP-7561LTEHT 解除

Loading...

 
カタログを表示

CSP-7561LTEHT の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
色詳細
キャスター
JANコード
本体サイズ
均等耐荷重
質量
天板種類
段数
全高
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSP-7561LTEHT

750
500
620
グリーン
-
Φ75ゴム車(ストッパー付2個)
4549347253640
W600×D400mm
100kg
14kg
サカエリューム天板
1+天板付
最大H860mm

1個

33,730( 37,103円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレスで組立簡単
・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます
【仕様】
・支柱:クロムメッキΦ25.4

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSパールワゴン(軽量・天板付・ハイタイプ取手)の型番CSP-7561LTEHTのページです。
型番CSP-7561LTEHTに関する仕様情報を記載しております。

CSパールワゴン(軽量・天板付・ハイタイプ取手)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSP-7561LPHTI
CSP-7561LPHTNUI
CSP-7561LTEHTNU
CSP-7561LVHTNUW
CSP-7561LVHTW
CSP-7572LPHTI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
色詳細 キャスター JANコード 本体サイズ 均等耐荷重 質量 天板種類 段数 全高

33,730円

( 37,103円 )
1個 -

3日目

750500620アイボリー-Φ75ゴム車(ストッパー付2個)4549347253671W600×D400mm100kg12kgポリエステル天板1+天板付最大H860mm

35,839円

( 39,423円 )
1個 -

3日目

750500620アイボリー-Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)4549347253763W600×D400mm100kg12kgポリエステル天板1+天板付最大H860mm

35,839円

( 39,423円 )
1個 -

3日目

750500620グリーン-Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)4549347253732W600×D400mm100kg13kgサカエリューム天板1+天板付最大H860mm

37,592円

( 41,351円 )
1個 -

3日目

750500620ホワイトパールホワイトΦ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)4549347253794W600×D400mm100kg12kg抗菌・抗ウイルスポリエステル天板1+天板付最大H860mm

35,116円

( 38,628円 )
1個 -

3日目

750500620ホワイトパールホワイトΦ75ゴム車(ストッパー付2個)4549347253701W600×D400mm100kg12kg抗菌・抗ウイルスポリエステル天板1+天板付最大H860mm

38,548円

( 42,403円 )
1個 -

3日目

750500760アイボリー-Φ75ゴム車(ストッパー付2個)4549347253688W600×D400mm150kg16kgポリエステル天板2+天板付最大H1000mm

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました