(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスCSパールワゴン(上部昇降タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TCSP4-7583SE
ステンレスCSパールワゴン(上部昇降タイプ) ステンレスCSパールワゴン ジョウブショウコウタイフ

通常単価(税別)
48,600円
税込単価
53,460円

【特長】・ボルトレスで組立簡単・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    850~1100
  • 色:
    シルバー
  • 支柱(mm):
    Φ25.4
  • 材質:
    SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(クロムメッキ仕上げ))
  • 均等耐荷重:
    120kg
  • 段数:
    3
  • キャスター金具:
    スチール
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TCSP4-7583SE 解除

Loading...

 
カタログを表示

TCSP4-7583SE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
キャスター
JANコード
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCSP4-7583SE

750
500
Φ100サイレントエラストマー車(ストッパー付2個)
4549347616612
17kg

1個

48,600( 53,460円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレスで組立簡単
・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます
・作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます
【仕様】
・支柱:クロムメッキΦ25.4、棚板調整ピッチ50mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスCSパールワゴン(上部昇降タイプ)の型番TCSP4-7583SEのページです。
型番TCSP4-7583SEに関する仕様情報を記載しております。

ステンレスCSパールワゴン(上部昇降タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TCSP4-6083NU
TCSP4-6083SE
TCSP4-7583NU
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
キャスター JANコード 質量

45,406円

( 49,947円 )
1個 -

3日目

600400Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)454934761658214kg

44,501円

( 48,951円 )
1個 -

3日目

600400Φ100サイレントエラストマー車(ストッパー付2個)454934761659914kg

49,502円

( 54,452円 )
1個 -

3日目

750500Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)454934761660517kg

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました