(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CSパールワゴン(中量・天板付・ハイタイプ取手)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSP-9072PHTI
CSパールワゴン(中量・天板付・ハイタイプ取手) CSパールワゴン チュウリョウ テンバンツキ ハイタイ

通常単価(税別)
43,216円
税込単価
47,538円

【特長】・ボルトレスで組立簡単・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み...

詳細情報を確認する

  • 支柱(mm):
    Φ25.4
  • 均等耐荷重:
    150kg
  • 天板種類:
    サカエリューム・ポリエステル天板
  • 天板厚:
    21mm
  • 段数:
    2+天板付
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CSP-9072PHTI 解除

Loading...

 
カタログを表示

CSP-9072PHTI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
キャスター
JANコード
本体サイズ
質量
全高
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSP-9072PHTI

900
600
760
アイボリー
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
4549347253107
W750×D500mm
24kg
最大H1000mm

1個

43,216( 47,538円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレスで組立簡単
・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます
・簡易作業も可能な天板付です
【仕様】
・支柱:クロムメッキΦ25.4、棚板調整ピッチ50mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSパールワゴン(中量・天板付・ハイタイプ取手)の型番CSP-9072PHTIのページです。
型番CSP-9072PHTIに関する仕様情報を記載しております。

CSパールワゴン(中量・天板付・ハイタイプ取手)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSP-7572TEHT
CSP-7572TEHTNU
CSP-7572TEHTSE
CSP-9072PHTNUI
CSP-9072PHTSEI
CSP-9072TEHT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
キャスター JANコード 本体サイズ 質量 全高

40,150円

( 44,165円 )
1個 -

3日目

750500760グリーンΦ100ゴム車(ストッパー付2個)4549347253008W600×D400mm18kg最大H1000mm

43,205円

( 47,526円 )
1個 -

3日目

750500760グリーンΦ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)4549347253046W600×D400mm17kg最大H1000mm

41,012円

( 45,113円 )
1個 -

3日目

750500760グリーンΦ100サイレントエラストマー車(ストッパー付2個)4549347254609W600×D400mm17kg最大H1000mm

46,063円

( 50,669円 )
1個 -

3日目

900600760アイボリーΦ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)4549347253145W750×D500mm23kg最大H1000mm

43,940円

( 48,334円 )
1個 -

3日目

900600760アイボリーΦ100サイレントエラストマー車(ストッパー付2個)4549347254784W750×D500mm23kg最大H1000mm

43,216円

( 47,538円 )
1個 -

3日目

900600760グリーンΦ100ゴム車(ストッパー付2個)4549347253084W750×D500mm25kg最大H1000mm

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました