(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CSパールワゴン(中量・ハイタイプ取手)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSP-6083HTD
CSパールワゴン(中量・ハイタイプ取手) CSパールワゴン チュウリョウ ハイタイプトッテ

通常単価(税別)
29,034円
税込単価
31,937円

【特長】・ボルトレスで組立簡単・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み...

詳細情報を確認する

  • 支柱(mm):
    Φ25.4
  • 仕様タイプ:
    4輪自在
  • 均等耐荷重:
    150kg
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CSP-6083HTD 解除

Loading...

 
カタログを表示

CSP-6083HTD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
色詳細
キャスター
JANコード
質量
段数
全高
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSP-6083HTD

600
400
880
グレー
ダークグレー
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
4549347254111
15kg
3
最大H1140mm

1個

29,034( 31,937円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレスで組立簡単
・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます
【仕様】
・支柱:クロムメッキΦ25.4

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSパールワゴン(中量・ハイタイプ取手)の型番CSP-6083HTDのページです。
型番CSP-6083HTDに関する仕様情報を記載しております。

CSパールワゴン(中量・ハイタイプ取手)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSP-6062HTNU
CSP-6062HTNUD
CSP-6062HTNUI
CSP-6083HTI
CSP-6083HTNU
CSP-6083HTNUD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
色詳細 キャスター JANコード 質量 段数 全高

27,759円

( 30,535円 )
1個 -

3日目

600400600グリーン-Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)454934725412811kg2最大H860mm

27,759円

( 30,535円 )
1個 -

3日目

600400600グレーダークグレーΦ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)454934725421011kg2最大H860mm

27,759円

( 30,535円 )
1個 -

3日目

600400600アイボリー-Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)454934725415911kg2最大H860mm

29,034円

( 31,937円 )
1個 -

3日目

600400880アイボリー-Φ100ゴム車(ストッパー付2個)454934725405015kg3最大H1140mm

31,381円

( 34,519円 )
1個 -

3日目

600400880グリーン-Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)454934725414214kg3最大H1140mm

31,381円

( 34,519円 )
1個 -

3日目

600400880グレーダークグレーΦ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)454934725423414kg3最大H1140mm

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました