(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスCSパールワゴン用オプション棚板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSP-6040TSU4
ステンレスCSパールワゴン用オプション棚板 ステンレスCSパールワゴンヨウオプションタナイタ

通常単価(税別)
13,119円
税込単価
14,431円

【特長】・ステンレスCSパールワゴン用オプション棚板【仕様】・材質:SUS30...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    50
  • 色:
    シルバー
  • その他:
    オプション
  • 付属品:
    導電性ブッシュ付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CSP-6040TSU4 解除

Loading...

 
カタログを表示

CSP-6040TSU4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
適合機種
材質
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSP-6040TSU4

600
400
CSP4-60タイプ
SUS430、BA仕上げ
4549347617176

1個

13,119( 14,431円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスCSパールワゴン用オプション棚板
【仕様】
・材質:SUS304、SUS430

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスCSパールワゴン用オプション棚板の型番CSP-6040TSU4のページです。
型番CSP-6040TSU4に関する仕様情報を記載しております。

ステンレスCSパールワゴン用オプション棚板のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSP-6040TSU
CSP-6045TSU4
CSP-7545TSU4
CSP-7550TSU
CSP-7550TSU4
CSP-7560TSU4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
適合機種 材質 JANコード

16,757円

( 18,433円 )
1個 -

3日目

600400CSP3-60タイプSUS304、BA仕上げ4549347617237

13,768円

( 15,145円 )
1個 -

3日目

600450CSP4-64タイプSUS430、BA仕上げ4549347617183

14,817円

( 16,299円 )
1個 -

3日目

750450CSP4-74タイプSUS430、BA仕上げ4549347617190

19,271円

( 21,198円 )
1個 -

3日目

750500CSP3-75タイプSUS304、BA仕上げ4549347617244

14,035円

( 15,439円 )
1個 -

3日目

750500CSP4-75タイプSUS430、BA仕上げ4549347617206

17,031円

( 18,734円 )
1個 -

3日目

750600CSP4-76タイプSUS430、BA仕上げ4549347617213

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました