(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

まるいワゴン MWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MW-462DGBD
まるいワゴン MWシリーズ マルイワゴン

通常単価(税別)
29,197円
税込単価
32,117円

【特長】・カドが無く人に優しいまるいワゴン!・タテ・ヨコの向きが無く、どこから...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    Φ500
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MW-462DGBD 解除

Loading...

 
カタログを表示

MW-462DGBD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
色詳細
キャスター
JANコード
均等耐荷重
質量
段数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MW-462DGBD

680
ブルー
-
Φ75双輪エラストマー車(ストッパー付2個)
4549347252889
60kg
7kg
2

1個

29,197( 32,117円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カドが無く人に優しいまるいワゴン!
・タテ・ヨコの向きが無く、どこからでも握れて使いやすい!
・絞り加工の一体構造により油漏れのない棚板を採用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

まるいワゴン MWシリーズの型番MW-462DGBDのページです。
型番MW-462DGBDに関する仕様情報を記載しております。

まるいワゴン MWシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MW-462BD
MW-462DGRD
MW-462DGWD
MW-462NUBD
MW-462NURD
MW-462NUWD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
高さ
(mm)
色詳細 キャスター JANコード 均等耐荷重 質量 段数

25,412円

( 27,953円 )
1個 -

3日目

690ブルー-Φ75ゴム車(ストッパー付2個)454934725282760kg7kg2

29,197円

( 32,117円 )
1個 -

3日目

680レッド-Φ75双輪エラストマー車(ストッパー付2個)454934725287260kg7kg2

29,197円

( 32,117円 )
1個 -

3日目

680ホワイトパールホワイトΦ75双輪エラストマー車(ストッパー付2個)454934725289660kg7kg2

26,103円

( 28,713円 )
1個 -

3日目

690ブルー-Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)454934725285860kg7kg2

26,103円

( 28,713円 )
1個 -

3日目

690レッド-Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)454934725284160kg7kg2

26,103円

( 28,713円 )
1個 -

3日目

690ホワイトパールホワイトΦ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)454934725286560kg7kg2

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました