(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスCSパールワゴン(H800mm・棚板3段)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSP4-6483SE
ステンレスCSパールワゴン(H800mm・棚板3段) ステンレスCSパールワゴン H800mm タナイタ3ダ

通常単価(税別)
45,385円
税込単価
49,924円

【特長】・ボルトレスで組立簡単・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    800
  • 色:
    シルバー
  • 支柱(mm):
    Φ25.4
  • 材質:
    SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(クロムメッキ仕上げ))
  • 均等耐荷重:
    150kg
  • 段数:
    3
  • キャスター金具:
    スチール
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CSP4-6483SE 解除

Loading...

カタログを表示

CSP4-6483SE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
キャスター
JANコード
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSP4-6483SE

600
450
Φ100サイレントエラストマー車(ストッパー付2個)
4549347615943
13kg

1個

45,385( 49,924円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレスで組立簡単
・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます
【仕様】
・支柱:クロムメッキΦ25.4、棚板調整ピッチ50mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスCSパールワゴン(H800mm・棚板3段)の型番CSP4-6483SEのページです。
型番CSP4-6483SEに関する仕様情報を記載しております。

ステンレスCSパールワゴン(H800mm・棚板3段)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSP4-6483NU
CSP4-7483NU
CSP4-7483SE
CSP4-7683NU
CSP4-7683SE
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
キャスター JANコード 質量

46,236円

( 50,860円 )
1個 -

3日目

600450Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)454934761582013kg

49,250円

( 54,175円 )
1個 -

3日目

750450Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)454934761583715kg

48,369円

( 53,206円 )
1個 -

3日目

750450Φ100サイレントエラストマー車(ストッパー付2個)454934761595015kg

55,191円

( 60,710円 )
1個 -

3日目

750600Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)454934761584420kg

54,349円

( 59,784円 )
1個 -

3日目

750600Φ100サイレントエラストマー車(ストッパー付2個)454934761596720kg

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました