(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスCSパールワゴン(ダブルストッパーキャスター仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSP3-9062DSE
ステンレスCSパールワゴン(ダブルストッパーキャスター仕様) ステンレスCSパールワゴン ダブルストッパーキャス

通常単価(税別)
74,089円
税込単価
81,498円

【特長】・ボルトレスで組立簡単・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み...

詳細情報を確認する

  • 色:
    シルバー
  • キャスター:
    Φ100サイレントエラストマー車(ストッパー付2個)
  • 支柱(mm):
    Φ25.4
  • キャスター金具:
    スチール
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CSP3-9062DSE 解除

Loading...

カタログを表示

CSP3-9062DSE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質
JANコード
均等耐荷重
質量
段数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSP3-9062DSE

900
600
637
SUS304、BA仕上げ
4549347616445
100kg
17kg
2

1個

74,089( 81,498円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレスで組立簡単
・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます
・1段階目で旋回、2段階目で車輪を固定できるダブルストッパー付キャスター仕様です
【仕様】
・支柱:Φ25.4

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスCSパールワゴン(ダブルストッパーキャスター仕様)の型番CSP3-9062DSEのページです。
型番CSP3-9062DSEに関する仕様情報を記載しております。

ステンレスCSパールワゴン(ダブルストッパーキャスター仕様)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSP3-6083DSE
CSP3-7562DSE
CSP3-7583DSE
CSP3-9083DSE
CSP4-6062DSE
CSP4-6083DSE
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
材質 JANコード 均等耐荷重 質量 段数

66,961円

( 73,657円 )
1個 -

3日目

600400886SUS304、BA仕上げ4549347616452150kg12kg3

62,963円

( 69,259円 )
1個 -

3日目

750500637SUS304、BA仕上げ4549347616438100kg11kg2

74,927円

( 82,420円 )
1個 -

3日目

750500886SUS304、BA仕上げ4549347616469150kg16kg3

97,985円

( 107,784円 )
1個 -

3日目

900600886SUS304、BA仕上げ4549347616476150kg24kg3

33,295円

( 36,625円 )
1個 -

3日目

600400637SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(クロムメッキ仕上げ))4549347616360100kg9kg2

43,470円

( 47,817円 )
1個 -

3日目

600400886SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(クロムメッキ仕上げ))4549347616391150kg13kg3

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました