(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスCSパールワゴン(H880mm・棚板2段)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSP3-7582NU
ステンレスCSパールワゴン(H880mm・棚板2段) ステンレスCSパールワゴン H880mm タナイタ2ダ

通常単価(税別)
60,816円
税込単価
66,898円

【特長】・ボルトレスで組立簡単・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    880
  • 色:
    シルバー
  • 支柱(mm):
    Φ25.4
  • 均等耐荷重:
    100kg
  • 段数:
    2
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CSP3-7582NU 解除

Loading...

カタログを表示

CSP3-7582NU の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
キャスター
材質
JANコード
質量
キャスター金具
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSP3-7582NU

750
500
Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
SUS304、BA仕上げ
4549347616049
12kg
スチール

1個

60,816( 66,898円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレスで組立簡単
・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます
【仕様】
・支柱:Φ25.4

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスCSパールワゴン(H880mm・棚板2段)の型番CSP3-7582NUのページです。
型番CSP3-7582NUに関する仕様情報を記載しております。

ステンレスCSパールワゴン(H880mm・棚板2段)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSP3-6082NU
CSP3-6082SE
CSP3-6082SNU
CSP3-7582SE
CSP3-7582SNU
CSP3-9082NU
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
キャスター 材質 JANコード 質量 キャスター金具

51,618円

( 56,780円 )
1個 -

3日目

600400Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)SUS304、BA仕上げ454934761603210kgスチール

50,644円

( 55,708円 )
1個 -

3日目

600400Φ100サイレントエラストマー車(ストッパー付2個)SUS304、BA仕上げ454934761618610kgスチール

62,753円

( 69,028円 )
1個 -

3日目

600400Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)SUS304、BA仕上げ454934761612410kgステンレス

59,763円

( 65,739円 )
1個 -

3日目

750500Φ100サイレントエラストマー車(ストッパー付2個)SUS304、BA仕上げ454934761619312kgスチール

72,841円

( 80,125円 )
1個 -

3日目

750500Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)SUS304、BA仕上げ454934761613112kgステンレス

73,669円

( 81,036円 )
1個 -

3日目

900600Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)SUS304、BA仕上げ454934761605617kgスチール

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました