(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツーリング用オプションホルダーフレーム(UT-50・UT-40・UT-30用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツーリング用オプションホルダーフレーム(UT-50・UT-40・UT-30用)

通常価格(税別)
6,974円 ~ 11,004円
税込価格
7,671円 ~ 12,104円

【特長】・ツーリング用オプションホルダーフレーム(UT-50・UT-40・UT...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    130
  • 色:
    グレー
  • その他:
    オプション
  • 色詳細:
    ダークグレー
  • 仕様タイプ:
    ホルダー付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
適合機種
ホルダー収納数
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
79
W670mm用
12個
4549347412481

1個

6,974( 7,671円 )

3日目

720
79
W790mm用
14個
4549347412498

1個

7,180( 7,898円 )

3日目

960
79
W1030mm用
20個
4549347412504

1個

11,004( 12,104円 )

3日目

960
95
W1030mm用
11個
4549347412474

1個

11,004( 12,104円 )

3日目

600
95
W670mm用
7個
4549347412450

1個

6,974( 7,671円 )

3日目

720
95
W790mm用
8個
4549347412467

1個

7,180( 7,898円 )

3日目

600
98
W670mm用
5個
4549347412429

1個

6,974( 7,671円 )

3日目

720
98
W790mm用
6個
4549347412436

1個

7,180( 7,898円 )

3日目

960
98
W1030mm用
8個
4549347412443

1個

10,990( 12,089円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツーリング用オプションホルダーフレーム(UT-50・UT-40・UT-30用)
・W670mm・W790mm・W1030mm用
・ホルダー付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツーリング用オプションホルダーフレーム(UT-50・UT-40・UT-30用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました