(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスCSパールワゴン(H600mm・棚板2段)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSP4-6062NU
ステンレスCSパールワゴン(H600mm・棚板2段) ステンレスCSパールワゴン H600mm タナイタ2ダ

通常単価(税別)
28,086円
税込単価
30,895円

【特長】・ボルトレスで組立簡単・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    600
  • 色:
    シルバー
  • キャスター:
    Φ75ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
  • 支柱(mm):
    Φ25.4
  • 均等耐荷重:
    100kg
  • 段数:
    2
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CSP4-6062NU 解除

Loading...

カタログを表示

CSP4-6062NU の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
材質
JANコード
質量
キャスター金具
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSP4-6062NU

600
400
SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(クロムメッキ仕上げ))
4549347615738
8kg
スチール

1個

28,086( 30,895円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレスで組立簡単
・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます
・油に強く床面に跡がつきにくいナイロンウレタン車を採用
【仕様】
・支柱:Φ25.4

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスCSパールワゴン(H600mm・棚板2段)の型番CSP4-6062NUのページです。
型番CSP4-6062NUに関する仕様情報を記載しております。

ステンレスCSパールワゴン(H600mm・棚板2段)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSP3-7562NU
CSP3-7562SNU
CSP3-9062NU
CSP3-9062SNU
CSP4-7562NU
CSP4-9062NU
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
材質 JANコード 質量 キャスター金具

56,677円

( 62,345円 )
1個 -

3日目

750500SUS304、BA仕上げ454934761601810kgスチール

59,152円

( 65,067円 )
1個 -

3日目

750500SUS304、BA仕上げ454934761610011kgステンレス

68,884円

( 75,772円 )
1個 -

3日目

900600SUS304、BA仕上げ454934761602516kgスチール

79,402円

( 87,342円 )
1個 -

3日目

900600SUS304、BA仕上げ454934761611716kgステンレス

30,276円

( 33,304円 )
1個 -

3日目

750500SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(クロムメッキ仕上げ))454934761574511kgスチール

47,245円

( 51,970円 )
1個 -

3日目

900600SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(クロムメッキ仕上げ))454934761575216kgスチール

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました