(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量作業台KTタイプ(キャスパッド付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KT-703CHMCPD
中量作業台KTタイプ(キャスパッド付) チュウリョウサギョウダイKTタイプ キャスパッドツ

通常単価(税別)
79,286円
税込単価
87,215円

【特長】・固定・移動が自由に選べる実験作業台!!・アジャスター付キャスターの為...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板厚:
    30mm
  • 本体色:
    ダークグレー
  • ねじ込み式アジャスター付キャスター:
    ネジ径M16 75Φナイロン車
  • 仕様:
    キャスパッド付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KT-703CHMCPD 解除

Loading...

 
カタログを表示

KT-703CHMCPD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質詳細
天板カラー
JANコード
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KT-703CHMCPD

1800
900
メラミン
ホワイト
4549347158266
63kg

1個

79,286( 87,215円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定・移動が自由に選べる実験作業台!!
・アジャスター付キャスターの為、レイアウト変更もすぐに対応可能!!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量作業台KTタイプ(キャスパッド付)の型番KT-703CHMCPDのページです。
型番KT-703CHMCPDに関する仕様情報を記載しております。

中量作業台KTタイプ(キャスパッド付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KT-493CHCCPD
KT-493CHMCPD
KT-593CHCCPD
KT-593CHMCPD
KT-693CHCCPD
KT-693CHMCPD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質詳細 天板カラー JANコード 質量

67,490円

( 74,239円 )
1個 -

3日目

1200750特殊アクリル系樹脂ダークグレー454934715827343kg

59,910円

( 65,901円 )
1個 -

3日目

1200750メラミンホワイト454934715823543kg

79,832円

( 87,815円 )
1個 -

3日目

1500750特殊アクリル系樹脂ダークグレー454934715828050kg

73,493円

( 80,842円 )
1個 -

3日目

1500750メラミンホワイト454934715824250kg

86,202円

( 94,822円 )
1個 -

3日目

1800750特殊アクリル系樹脂ダークグレー454934715829758kg

76,403円

( 84,043円 )
1個 -

3日目

1800750メラミンホワイト454934715825958kg

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました