(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KA-097MW
軽量作業台KAタイプ(スタンダードタイプ) ケイリョウサギョウダイKAタイプ

軽量作業台KAタイプ(スタンダードタイプ) KA-097MW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,949円
税込単価
23,044円

【特長】・スピーディーに組み立てができる安価型作業台!!・本体は角パイプ(構造...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • オプションキャビネットは取付金具が違うためKA・KAD専用のキャビネットよりお選び下さい。

型番

KA-097MW 解除

Loading...

KA-097MW の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
中板
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KA-097MW

900
750
4549347158327
なし
18kg

1個

20,949( 23,044円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピーディーに組み立てができる安価型作業台!!
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • オプションキャビネットは取付金具が違うためKA・KAD専用のキャビネットよりお選び下さい。

Loading...

KA-097MWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台KAタイプ(スタンダードタイプ)の型番KA-097MWのページです。
型番KA-097MWに関する仕様情報を記載しております。

軽量作業台KAタイプ(スタンダードタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KA-096MW
KA-096TMW
KA-097TMW
KA-126MW
KA-126TMW
KA-127MW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード 中板 質量

19,253円

( 21,178円 )
1個 -

3日目

9006004549347158310なし15kg

26,348円

( 28,983円 )
1個 -

3日目

90060045493471591952枚付19kg

28,208円

( 31,029円 )
1個 -

3日目

90075045493471592012枚付24kg

21,584円

( 23,742円 )
1個 -

3日目

12006004549347158334なし19kg

29,671円

( 32,638円 )
1個 -

3日目

120060045493471592182枚付25kg

24,099円

( 26,509円 )
1個 -

3日目

12007504549347158341なし22kg

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました