(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量一人用作業台扉付

軽量一人用作業台扉付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
60,111円 ~ 73,883円
税込価格
66,122円 ~ 81,271円

【特長】・作業するスペースと保管する場所を1つにまとめた作業台!!・大事な工具...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 奥行 (mm):
    600
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    350
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    サカエリューム
  • 天板カラー:
    グリーン
  • 天板厚:
    21mm
  • 中板耐荷重(1段あたり):
    100kg
  • アジャスター:
    樹脂製アジャスター(ネジ径M12×P1.75)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
JANコード
中棚
質量
本体色
中棚耐荷重(1段あたり)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
4549347156323
なし
39kg
サカエグリーン
-

1個

60,111( 66,122円 )

3日目

900
4549347156361
なし
39kg
アイボリー
-

1個

60,111( 66,122円 )

3日目

900
4549347156330
42kg
サカエグリーン
50kg

1個

63,789( 70,168円 )

3日目

900
4549347156378
42kg
アイボリー
50kg

1個

63,789( 70,168円 )

3日目

1200
4549347156347
なし
47kg
サカエグリーン
-

1個

68,657( 75,523円 )

3日目

1200
4549347156385
なし
47kg
アイボリー
-

1個

68,657( 75,523円 )

3日目

1200
4549347156354
51kg
サカエグリーン
50kg

1個

73,883( 81,271円 )

3日目

1200
4549347156392
51kg
アイボリー
50kg

1個

73,883( 81,271円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業するスペースと保管する場所を1つにまとめた作業台!!
・大事な工具をその場所に鍵付保管できます
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません
【仕様】
・座り作業用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量一人用作業台扉付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました