(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台用オプション簡易架台(H810mmタイプ・4段仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KT-124KH
作業台用オプション簡易架台(H810mmタイプ・4段仕様) サギョウダイヨウオプションカンイカダイ H810mm

通常単価(税別)
54,782円
税込単価
60,260円

【特長】・作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台【仕様】・取付可能天...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CK・TCK作業台には取付できません。

型番

KT-124KH 解除

Loading...

 
カタログを表示

KT-124KH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
カラー
JANコード
質量
適合作業台(間口)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KT-124KH

1200
グリーン
4549347157528
27kg
1200mm

1個

54,782( 60,260円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台
【仕様】
・取付可能天板板厚:40mm迄
・天板側面での取付になります

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CK・TCK作業台には取付できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台用オプション簡易架台(H810mmタイプ・4段仕様)の型番KT-124KHのページです。
型番KT-124KHに関する仕様情報を記載しております。

作業台用オプション簡易架台(H810mmタイプ・4段仕様)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KT-094KH
KT-094KHI
KT-094KHW
KT-124KHI
KT-124KHW
KT-154KH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) カラー JANコード 質量 適合作業台(間口)

49,319円

( 54,251円 )
1個 -

3日目

900グリーン454934715751122kg900mm

49,319円

( 54,251円 )
1個 -

3日目

900アイボリー454934715755922kg900mm

49,319円

( 54,251円 )
1個 -

3日目

900パールホワイト454934715759722kg900mm

54,782円

( 60,260円 )
1個 -

3日目

1200アイボリー454934715756627kg1200mm

54,782円

( 60,260円 )
1個 -

3日目

1200パールホワイト454934715760327kg1200mm

66,785円

( 73,464円 )
1個 -

3日目

1500グリーン454934715753536kg1500mm

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました