(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量キャスターラックGKR型(ゴム車・自在2コ、固定2コ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GKR-1545GGK
中量キャスターラックGKR型(ゴム車・自在2コ、固定2コ) チュウリョウキャスターラックGKRガタ ゴムシャ ジサ

通常単価(税別)
95,578円
税込単価
105,136円

【特長】・レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック・50mmピッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GKR-1545GGK 解除

Loading...

 
カタログを表示

GKR-1545GGK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
カラー
キャスター
均等耐荷重(1台当り)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GKR-1545GGK

5
1500
600
2000
グリーン
150Φゴム車(固定2、自在S付2)
800kg

1個

95,578( 105,136円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック
・50mmピッチ段替え可能

(i)ご注意

  • 棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量キャスターラックGKR型(ゴム車・自在2コ、固定2コ)の型番GKR-1545GGKのページです。
型番GKR-1545GGKに関する仕様情報を記載しております。

中量キャスターラックGKR型(ゴム車・自在2コ、固定2コ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GKR-1155WGK
GKR-1165GGK
GKR-1165WGK
GKR-1545WGK
GKR-1555GGK
GKR-1555WGK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天地棚段数
(段)
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
カラー キャスター 均等耐荷重(1台当り)

87,600円

( 96,360円 )
1個 -

10日目

59007502000ホワイトグレー150Φゴム車(固定2、自在S付2)800kg

93,107円

( 102,418円 )
1個 -

10日目

59009002000グリーン150Φゴム車(固定2、自在S付2)800kg

93,107円

( 102,418円 )
1個 -

10日目

59009002000ホワイトグレー150Φゴム車(固定2、自在S付2)800kg

95,578円

( 105,136円 )
1個 -

10日目

515006002000ホワイトグレー150Φゴム車(固定2、自在S付2)800kg

104,459円

( 114,905円 )
1個 -

10日目

515007502000グリーン150Φゴム車(固定2、自在S付2)800kg

104,459円

( 114,905円 )
1個 -

10日目

515007502000ホワイトグレー150Φゴム車(固定2、自在S付2)800kg

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました