(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KA-096CMW
軽量作業台KAタイプ(キャビネット付) ケイリョウサギョウダイKAタイプ キャビネットツキ

軽量作業台KAタイプ(キャビネット付) KA-096CMW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
46,727円
税込単価
51,400円

【特長】・スピーディーに組み立てができる安価型作業台!!・本体は角パイプ(構造...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    180
  • 天板材質:
    メラミン化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板カラー:
    ホワイト
  • 天板厚:
    19mm
  • 中板:
    なし
  • 本体色:
    パールホワイト(抗菌粉体塗装)
  • アジャスター:
    樹脂製 ネジ径M12×P1.75

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • オプションキャビネットは取付金具が違うためKA・KAD専用のキャビネットよりお選び下さい。

型番

KA-096CMW 解除

Loading...

KA-096CMW の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
質量
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KA-096CMW

900
600
4549347158976
29kg
キャビネット3段付

1個

46,727( 51,400円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピーディーに組み立てができる安価型作業台!!
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • オプションキャビネットは取付金具が違うためKA・KAD専用のキャビネットよりお選び下さい。

Loading...

KA-096CMWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台KAタイプ(キャビネット付)の型番KA-096CMWのページです。
型番KA-096CMWに関する仕様情報を記載しております。

軽量作業台KAタイプ(キャビネット付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KA-096AMW
KA-096BMW
KA-097AMW
KA-097BMW
KA-097CMW
KA-126AMW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード 質量 仕様

31,813円

( 34,994円 )
1個 -

3日目

900600454934715853222kgキャビネット1段付

36,757円

( 40,433円 )
1個 -

3日目

900600454934715875425kgキャビネット2段付

33,513円

( 36,864円 )
1個 -

3日目

900750454934715854926kgキャビネット1段付

38,448円

( 42,293円 )
1個 -

3日目

900750454934715876129kgキャビネット2段付

48,420円

( 53,262円 )
1個 -

3日目

900750454934715898332kgキャビネット3段付

34,142円

( 37,556円 )
1個 -

3日目

1200600454934715855626kgキャビネット1段付

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました