(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易架台用オプション棚板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KT-180T
簡易架台用オプション棚板 カンイカダイヨウオプションタナイタ

通常単価(税別)
12,610円
税込単価
13,871円

【特長】・簡易架台用オプション棚板【仕様】・均等荷重40kg

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 奥行 (mm):
    298
  • 高さ (mm):
    30
  • 均等荷重(kg):
    40
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    棚板

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KT-180T 解除

Loading...

 
カタログを表示

KT-180T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
カラー
JANコード
適合作業台(間口)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KT-180T

1748
グリーン
4549347160337
1800mm

1個

12,610( 13,871円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易架台用オプション棚板
【仕様】
・均等荷重40kg

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易架台用オプション棚板の型番KT-180Tのページです。
型番KT-180Tに関する仕様情報を記載しております。

簡易架台用オプション棚板のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KT-150T
KT-150TI
KT-150TW
KT-180TI
KT-180TW
KT-90T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) カラー JANコード 適合作業台(間口)

11,533円

( 12,686円 )
1個 -

3日目

1448グリーン45493471603201500mm

11,533円

( 12,686円 )
1個 -

3日目

1448アイボリー45493471603681500mm

11,533円

( 12,686円 )
1個 -

3日目

1448パールホワイト45493471604051500mm

12,610円

( 13,871円 )
1個 -

3日目

1748アイボリー45493471603751800mm

12,610円

( 13,871円 )
1個 -

3日目

1748パールホワイト45493471604121800mm

7,873円

( 8,660円 )
1個 -

3日目

848グリーン4549347160306900mm

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました