(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中軽量キャスターラックGSR型(ウレタン車・4輪自在)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GSR-1344WUJ
中軽量キャスターラックGSR型(ウレタン車・4輪自在) チュウケイリョウキャスターラックGSRガタ ウレタンシャ

通常単価(税別)
76,133円
税込単価
83,746円

【特長】・レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラックです・棚板は...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GSR-1344WUJ 解除

Loading...

 
カタログを表示

GSR-1344WUJ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
カラー
キャスター
均等耐荷重(1台当り)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GSR-1344WUJ

4
1200
600
2000
ホワイトグレー
150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
800kg

1個

76,133( 83,746円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラックです
・棚板は25mmピッチで上下できます

(i)ご注意

  • 棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中軽量キャスターラックGSR型(ウレタン車・4輪自在)の型番GSR-1344WUJのページです。
型番GSR-1344WUJに関する仕様情報を記載しております。

中軽量キャスターラックGSR型(ウレタン車・4輪自在)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GSR-1145GUJ
GSR-1145WUJ
GSR-1344GUJ
GSR-1345GUJ
GSR-1345WUJ
GSR-1544GUJ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天地棚段数
(段)
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
カラー キャスター 均等耐荷重(1台当り)

74,547円

( 82,002円 )
1個 -

10日目

59006002000グリーン150Φウレタン車(自在2、自在S付2)800kg

74,547円

( 82,002円 )
1個 -

10日目

59006002000ホワイトグレー150Φウレタン車(自在2、自在S付2)800kg

76,133円

( 83,746円 )
1個 -

10日目

412006002000グリーン150Φウレタン車(自在2、自在S付2)800kg

80,385円

( 88,424円 )
1個 -

10日目

512006002000グリーン150Φウレタン車(自在2、自在S付2)800kg

80,385円

( 88,424円 )
1個 -

10日目

512006002000ホワイトグレー150Φウレタン車(自在2、自在S付2)800kg

82,273円

( 90,500円 )
1個 -

10日目

415006002000グリーン150Φウレタン車(自在2、自在S付2)800kg

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました