(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量作業台TKKタイプ(ペダル昇降移動式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TKK-127PDI
軽量作業台TKKタイプ(ペダル昇降移動式) ケイリョウサギョウダイTKKタイプ ペダルショウコ

通常単価(税別)
90,988円
税込単価
100,087円

【特長】・余裕のストローク300mm!用途も広がりさらに便利になりました【仕様...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    昇降式作業台
  • 奥行 (mm):
    750
  • 高さ (mm):
    740~1040
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • キャスター:
    Φ100
  • 本体色:
    アイボリー
  • 均等耐荷重(移動時・昇降時):
    250kg
  • アジャスター:
    樹脂製 ネジ径M12×P1.75
  • 仕様:
    四輪車

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TKK-127PDI 解除

Loading...

カタログを表示

TKK-127PDI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
天板材質詳細
天板カラー
JANコード
天板厚
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKK-127PDI

1200
ポリエステル
アイボリー
4549347157160
21mm
56kg

1個

90,988( 100,087円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・余裕のストローク300mm!用途も広がりさらに便利になりました
【仕様】
・上部伸縮自由

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台TKKタイプ(ペダル昇降移動式)の型番TKK-127PDIのページです。
型番TKK-127PDIに関する仕様情報を記載しております。

軽量作業台TKKタイプ(ペダル昇降移動式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TKK-127FPDIV
TKK-127SPDI
TKK-187FPDIV
TKK-187PDI
TKK-187SPDI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 天板材質詳細 天板カラー JANコード 天板厚 質量

96,121円

( 105,733円 )
1個 -

3日目

1200サカエリュームホワイト454934715712221mm60kg

93,129円

( 102,442円 )
1個 -

3日目

1200スチールアイボリー454934715714625mm65kg

111,504円

( 122,654円 )
1個 -

3日目

1800サカエリュームホワイト454934715713921mm73kg

107,508円

( 118,259円 )
1個 -

3日目

1800ポリエステルアイボリー454934715717721mm68kg

111,414円

( 122,555円 )
1個 -

3日目

1800スチールアイボリー454934715715325mm84kg

昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました