(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットスプレー缶フック MGT-SPF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットスプレー缶フック MGT-SPF

通常単価(税別)
6,524円
税込単価
7,176円

マグネットが付く所ならどこでも素早く収納スペースへと早変わり。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    マグネットハンガー
  • 間口(mm):
    145
  • 奥行(mm):
    86
  • 高さ(mm):
    80
  • 色:
    ダークグレー
  • 許容荷重(kg):
    3
  • 詳細タイプ:
    マグネットスプレー缶フック
  • JANコード:
    4549347453774
  • 仕様:
    マグネット式

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

MGT-SPF 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGT-SPF

1個

6,524( 7,176円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マグネットが付く所ならどこでも素早く収納スペースへと早変わり。

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットスプレー缶フック MGT-SPFの型番MGT-SPFのページです。
型番MGT-SPFに関する仕様情報を記載しております。

マグネットスプレー缶フック MGT-SPFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました