(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動昇降作業台(重量タイプ) DKNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動昇降作業台(重量タイプ) DKNシリーズ

通常価格(税別)
248,166円 ~ 312,558円
税込価格
272,983円 ~ 343,814円

【特長】・立ち作業、座り作業、体勢に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台【仕...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    昇降式作業台
  • 高さ (mm):
    630~1280
  • 均等荷重(kg):
    250
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • 本体色:
    ホワイト
  • 電源:
    AC100V
  • コード長:
    3.2m
  • アジャスター:
    Φ45(ネジ径:M12×P1.75)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定72件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質詳細
天板カラー
JANコード
天板厚
質量
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
750
特殊アクリル系樹脂
ダークグレー
4549347156729
30mm
78kg
キャビネット1段付

1個

269,445( 296,390円 )

11日目

1200
750
サカエリューム
グリーン
4549347156583
25mm
76kg
キャビネット1段付

1個

263,798( 290,178円 )

11日目

1200
750
メラミン
アイボリー
4549347156637
25mm
75kg
キャビネット1段付

1個

261,631( 287,794円 )

11日目

1200
750
メラミン
ホワイト
4549347156682
30mm
78kg
キャビネット1段付

1個

260,653( 286,718円 )

11日目

1200
750
特殊アクリル系樹脂
ダークグレー
4549347156903
30mm
83kg
キャビネット2段付

1個

274,367( 301,804円 )

11日目

1200
750
サカエリューム
グリーン
4549347156767
25mm
81kg
キャビネット2段付

1個

268,711( 295,582円 )

11日目

1200
750
メラミン
アイボリー
4549347156811
25mm
80kg
キャビネット2段付

1個

266,546( 293,201円 )

11日目

1200
750
メラミン
ホワイト
4549347156866
30mm
83kg
キャビネット2段付

1個

265,580( 292,138円 )

11日目

1200
750
特殊アクリル系樹脂
ダークグレー
4549347157085
30mm
86kg
キャビネット3段付

1個

284,370( 312,807円 )

11日目

1200
750
サカエリューム
グリーン
4549347156941
25mm
84kg
キャビネット3段付

1個

278,733( 306,606円 )

11日目

1200
750
メラミン
アイボリー
4549347156996
25mm
83kg
キャビネット3段付

1個

276,569( 304,226円 )

11日目

1200
750
メラミン
ホワイト
4549347157047
30mm
86kg
キャビネット3段付

1個

275,605( 303,166円 )

11日目

1200
750
特殊アクリル系樹脂
ダークグレー
4549347156545
30mm
73kg
キャビネット無し

1個

256,969( 282,666円 )

11日目

1200
750
サカエリューム
グリーン
4549347156408
25mm
71kg
キャビネット無し

1個

251,315( 276,447円 )

11日目

1200
750
メラミン
アイボリー
4549347156453
25mm
70kg
キャビネット無し

1個

249,133( 274,046円 )

11日目

1200
750
メラミン
ホワイト
4549347156507
30mm
73kg
キャビネット無し

1個

248,166( 272,983円 )

11日目

1500
750
特殊アクリル系樹脂
ダークグレー
4549347156736
30mm
84kg
キャビネット1段付

1個

280,605( 308,666円 )

11日目

1500
750
サカエリューム
グリーン
4549347156590
25mm
83kg
キャビネット1段付

1個

270,949( 298,044円 )

11日目

1500
750
メラミン
アイボリー
4549347156644
25mm
81kg
キャビネット1段付

1個

269,165( 296,082円 )

11日目

1500
750
メラミン
ホワイト
4549347156699
30mm
85kg
キャビネット1段付

1個

269,928( 296,921円 )

11日目

1500
750
特殊アクリル系樹脂
ダークグレー
4549347156910
30mm
89kg
キャビネット2段付

1個

285,520( 314,072円 )

11日目

1500
750
サカエリューム
グリーン
4549347156774
25mm
88kg
キャビネット2段付

1個

275,859( 303,445円 )

11日目

1500
750
メラミン
アイボリー
4549347156828
25mm
86kg
キャビネット2段付

1個

274,075( 301,483円 )

11日目

1500
750
メラミン
ホワイト
4549347156873
30mm
90kg
キャビネット2段付

1個

274,838( 302,322円 )

11日目

1500
750
特殊アクリル系樹脂
ダークグレー
4549347157092
30mm
92kg
キャビネット3段付

1個

295,516( 325,068円 )

11日目

1500
750
サカエリューム
グリーン
4549347156958
25mm
91kg
キャビネット3段付

1個

285,870( 314,457円 )

11日目

1500
750
メラミン
アイボリー
4549347157009
25mm
89kg
キャビネット3段付

1個

284,090( 312,499円 )

11日目

1500
750
メラミン
ホワイト
4549347157054
30mm
93kg
キャビネット3段付

1個

284,851( 313,336円 )

11日目

1500
750
特殊アクリル系樹脂
ダークグレー
4549347156552
30mm
79kg
キャビネット無し

1個

268,144( 294,958円 )

11日目

1500
750
サカエリューム
グリーン
4549347156415
25mm
78kg
キャビネット無し

1個

258,474( 284,321円 )

11日目

1500
750
メラミン
アイボリー
4549347156460
25mm
76kg
キャビネット無し

1個

256,688( 282,357円 )

11日目

1500
750
メラミン
ホワイト
4549347156514
30mm
80kg
キャビネット無し

1個

257,452( 283,197円 )

11日目

1500
900
サカエリューム
グリーン
4549347156606
25mm
88kg
キャビネット1段付

1個

276,031( 303,634円 )

11日目

1500
900
メラミン
アイボリー
4549347156651
25mm
87kg
キャビネット1段付

1個

273,070( 300,377円 )

11日目

1500
900
サカエリューム
グリーン
4549347156781
25mm
93kg
キャビネット2段付

1個

280,949( 309,044円 )

11日目

1500
900
メラミン
アイボリー
4549347156835
25mm
92kg
キャビネット2段付

1個

277,990( 305,789円 )

11日目

1500
900
サカエリューム
グリーン
4549347156965
25mm
96kg
キャビネット3段付

1個

290,941( 320,035円 )

11日目

1500
900
メラミン
アイボリー
4549347157016
25mm
95kg
キャビネット3段付

1個

287,998( 316,798円 )

11日目

1500
900
サカエリューム
グリーン
4549347156422
25mm
83kg
キャビネット無し

1個

263,563( 289,919円 )

11日目

1500
900
メラミン
アイボリー
4549347156477
25mm
82kg
キャビネット無し

1個

260,598( 286,658円 )

11日目

1800
750
特殊アクリル系樹脂
ダークグレー
4549347156743
30mm
92kg
キャビネット1段付

1個

290,953( 320,048円 )

11日目

1800
750
サカエリューム
グリーン
4549347156613
25mm
89kg
キャビネット1段付

1個

279,619( 307,581円 )

11日目

1800
750
メラミン
アイボリー
4549347156668
25mm
87kg
キャビネット1段付

1個

275,403( 302,943円 )

11日目

1800
750
メラミン
ホワイト
4549347156705
30mm
92kg
キャビネット1段付

1個

277,994( 305,793円 )

11日目

1800
750
特殊アクリル系樹脂
ダークグレー
4549347156927
30mm
97kg
キャビネット2段付

1個

295,861( 325,447円 )

11日目

1800
750
サカエリューム
グリーン
4549347156798
25mm
94kg
キャビネット2段付

1個

284,523( 312,975円 )

11日目

1800
750
メラミン
アイボリー
4549347156842
25mm
92kg
キャビネット2段付

1個

280,322( 308,354円 )

11日目

1800
750
メラミン
ホワイト
4549347156880
30mm
97kg
キャビネット2段付

1個

282,898( 311,188円 )

11日目

1800
750
特殊アクリル系樹脂
ダークグレー
4549347157108
30mm
100kg
キャビネット3段付

1個

306,224( 336,846円 )

11日目

1800
750
サカエリューム
グリーン
4549347156972
25mm
97kg
キャビネット3段付

1個

294,521( 323,973円 )

11日目

1800
750
メラミン
アイボリー
4549347157023
25mm
95kg
キャビネット3段付

1個

290,314( 319,345円 )

11日目

1800
750
メラミン
ホワイト
4549347157061
30mm
100kg
キャビネット3段付

1個

292,899( 322,189円 )

11日目

1800
750
特殊アクリル系樹脂
ダークグレー
4549347156569
30mm
87kg
キャビネット無し

1個

278,509( 306,360円 )

11日目

1800
750
サカエリューム
グリーン
4549347156439
25mm
84kg
キャビネット無し

1個

267,145( 293,860円 )

11日目

1800
750
メラミン
アイボリー
4549347156484
25mm
82kg
キャビネット無し

1個

262,934( 289,227円 )

11日目

1800
750
メラミン
ホワイト
4549347156521
30mm
87kg
キャビネット無し

1個

265,517( 292,069円 )

11日目

1800
900
特殊アクリル系樹脂
ダークグレー
4549347156750
30mm
99kg
キャビネット1段付

1個

297,250( 326,975円 )

11日目

1800
900
サカエリューム
グリーン
4549347156620
25mm
95kg
キャビネット1段付

1個

284,874( 313,361円 )

11日目

1800
900
メラミン
アイボリー
4549347156675
25mm
93kg
キャビネット1段付

1個

279,170( 307,087円 )

11日目

1800
900
メラミン
ホワイト
4549347156712
30mm
99kg
キャビネット1段付

1個

288,603( 317,463円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・立ち作業、座り作業、体勢に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台
【仕様】
・便利なゲージ付、メモリ機能搭載(およその高さがわかります。1cm単位)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動昇降作業台(重量タイプ) DKNシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました