(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラックシステム(フックハンガータイプ固定式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PLS-15100D
ラックシステム(フックハンガータイプ固定式) ラックシステム フックハンガータイプコテイシキ

通常単価(税別)
49,620円
税込単価
54,582円

ハンガーフック付固定式ラックシステムです。【特長】・ハンガーバーは25mmピッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    その他
  • 間口(mm):
    892
  • 奥行(mm):
    550
  • アジャスター:
    樹脂製 ネジ径M12×P1.75
  • 詳細タイプ:
    ラックシステム(フックハンガータイプ)
  • 均等耐荷重:
    150kg
  • 仕様:
    固定式
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PLS-15100D 解除

Loading...

 
カタログを表示

PLS-15100D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
フックの長さ(mm)
フック1本当りの許容荷重(中央部)(kg)
JANコード
質量
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLS-15100D

1530
100
10
4549347453842
19kg
フック12個付

1個

49,620( 54,582円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンガーフック付固定式ラックシステムです。
【特長】
・ハンガーバーは25mmピッチで段替え可能
・ハンガーフックは左右にスライド可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラックシステム(フックハンガータイプ固定式)の型番PLS-15100Dのページです。
型番PLS-15100Dに関する仕様情報を記載しております。

ラックシステム(フックハンガータイプ固定式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PLS-15200D
PLS-15300D
PLS-20100D
PLS-20200D
PLS-20300D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
高さ
(mm)
フックの長さ
(mm)
フック1本当りの許容荷重(中央部)
(kg)
JANコード 質量 付属品

50,141円

( 55,155円 )
1個 -

3日目

15302005454934745385920kgフック12個付

51,097円

( 56,207円 )
1個 -

3日目

15303003454934745386620kgフック12個付

61,182円

( 67,300円 )
1個 -

3日目

200510010454934745387325kgフック15個付

61,853円

( 68,038円 )
1個 -

3日目

20052005454934745388025kgフック15個付

63,052円

( 69,357円 )
1個 -

3日目

20053003454934745389726kgフック15個付

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました