(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツーリングラック(ホルダーUT-50・UT-40・UT-30タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TLN-18CN
ツーリングラック(ホルダーUT-50・UT-40・UT-30タイプ) ツーリングラック UT-40タイプ

通常単価(税別)
79,927円
税込単価
87,920円

【特長】・大切な刃物を安心・安全に保管・オプションフック取付可能

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ツーリングラック
  • 奥行(mm):
    575
  • カラー:
    グリーン
  • アジャスター:
    樹脂製 ネジ径M12×P1.75

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TLN-18CN 解除

Loading...

カタログを表示

TLN-18CN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
高さ(mm)
均等耐荷重(kg/台)
ホルダー収納数(個)
仕切りトレー(付属品)有・無
JANコード
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLN-18CN

670
1750
400
UT-40:7列×8段
4549347411897
34kg

1個

79,927( 87,920円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大切な刃物を安心・安全に保管
・オプションフック取付可能

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツーリングラック(ホルダーUT-50・UT-40・UT-30タイプ)の型番TLN-18CNのページです。
型番TLN-18CNに関する仕様情報を記載しております。

ツーリングラック(ホルダーUT-50・UT-40・UT-30タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TLN-18AN
TLN-18ANT
TLN-18CNT
TLN-18EN
TLN-18ENT
TLN-25AN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
高さ
(mm)
均等耐荷重
(kg/台)
ホルダー収納数
(個)
仕切りトレー(付属品)有・無 JANコード 質量

79,927円

( 87,920円 )
1個 -

3日目

6701750400UT-50:5列×8段454934741188034kg

79,927円

( 87,920円 )
1個 -

3日目

6701750400UT-50:5列×7段454934741191034kg

79,927円

( 87,920円 )
1個 -

3日目

6701750400UT-40:7列×7段454934741192734kg

79,927円

( 87,920円 )
1個 -

3日目

6701750400UT-30:12列×8段454934741190334kg

79,927円

( 87,920円 )
1個 -

3日目

6701750400UT-30:12列×7段454934741193434kg

81,839円

( 90,023円 )
1個 -

3日目

10301120400UT-50:8列×5段454934741206129kg

ツーリングラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました