(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

青色ニューテトロン水平親綱(片側緊張器付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NEW-TETORON-WF1610BLUE
青色ニューテトロン水平親綱(片側緊張器付) アンゼンタイ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
23,000円 20,290円
税込単価
25,300円 22,319円

【特長】・緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です・手作業で簡...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    仮設器材
  • タイプ:
    ロープタイプ
  • 色:
    その他
  • フック口開き(mm):
    50(緊張器側)
  • 径(mm):
    16
  • フック口開き(mm)本線側:
    50
  • 材質1:
    ロープ材質:ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち、中芯部分:PPダンライン白
  • 材質2:
    フック部:スチール
  • 材質3:
    緊張器側フック部:スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
  • 色詳細:
    青(黄線入り)

(i)ご注意

  • 水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。
  • 本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。

型番

NEW-TETORON-WF1610BLUE 解除

Loading...

 
カタログを表示

NEW-TETORON-WF1610BLUE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NEW-TETORON-WF1610BLUE

10
4984834126500
2850.000
215-8048

1個

23,000円

20,290

( 22,319円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です
・手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です
・両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です
・ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです
・親綱の緊張器張力は10~20kgfで手作業で簡単に伸縮できます
【用途】
・建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして
【材質】
・ロープ材質:ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち(中芯部分:PPダンライン白)
・フック部:スチール
・緊張器側フック部:スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)

(i)ご注意

  • 水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。
  • 本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青色ニューテトロン水平親綱(片側緊張器付)の型番NEW-TETORON-WF1610BLUEのページです。
型番NEW-TETORON-WF1610BLUEに関する仕様情報を記載しております。

青色ニューテトロン水平親綱(片側緊張器付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NEW-TETORON-WF1615BLUE
NEW-TETORON-WF1620BLUE
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ(m) JANコード 質量(g) トラスココード

25,300円

( 27,830円 )
1個 -

1日目

1549848341265173500.000215-8036

27,600円

( 30,360円 )
1個 -

4日目

2049848341265244200.000215-8042

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました