(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:R-PC-13450450-15-8
三次元測定機用ベースプレート R-PCシリーズ フィクスチャ

三次元測定機用ベースプレート R-PCシリーズ R-PC-13450450-15-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
206,420円
税込単価
227,062円

三次元測定機の検査処理量と精度の向上及び時間の短縮が可能になります。

詳細情報を確認する

  • 種類詳細:
    三次元測定機用ベースプレート
  • 厚さ(mm):
    13

型番

R-PC-13450450-15-8 解除

Loading...

R-PC-13450450-15-8 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ねじ径
幅(mm)
奥行(mm)
ねじ穴間隔(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-PC-13450450-15-8

M8
450
450
15(ねじ穴中心)

1個

206,420( 227,062円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三次元測定機の検査処理量と精度の向上及び時間の短縮が可能になります。

R-PC-13450450-15-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三次元測定機用ベースプレート R-PCシリーズの型番R-PC-13450450-15-8のページです。
型番R-PC-13450450-15-8に関する仕様情報を記載しております。

三次元測定機用ベースプレート R-PCシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
R-PC-13300300-12-6
R-PC-13300300-15-8
R-PC-13450450-12-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじ径
(mm)
奥行
(mm)
ねじ穴間隔
(mm)

120,143円

( 132,157円 )
1個 -

9日目

M630030012.5(ねじ穴中心)

117,714円

( 129,485円 )
1個 -

9日目

M830030015(ねじ穴中心)

244,000円

( 268,400円 )
1個 -

9日目

M645045012.5(ねじ穴中心)

プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました