(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフトティップスプリングワイヤクランプ R-CWTシリーズ

ソフトティップスプリングワイヤクランプ R-CWTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,286円 ~ 8,143円
税込価格
8,015円 ~ 8,957円

ラバーコーティングされた先端により、パーツに接触部や障害を最小限に抑えながら小...

詳細情報を確認する

  • 種類詳細:
    ソフトティップスプリングワイヤクランプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじ径
高さ(mm)
寸法A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M4
25
30.8

1個

7,286( 8,015円 )

3日目

M6
23.9
30.8

1個

7,429( 8,172円 )

3日目

M4
50
49.2

1個

8,143( 8,957円 )

3日目

M6
50
49.2

1個

8,143( 8,957円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラバーコーティングされた先端により、パーツに接触部や障害を最小限に抑えながら小型パーツを軽くクランプします。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトティップスプリングワイヤクランプ R-CWTシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました