(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プランジャティップテンションクランプ R-CTシリーズ

プランジャティップテンションクランプ R-CTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
13,286円 ~ 14,571円
税込価格
14,615円 ~ 16,028円

【特長】・短い時間で簡単にクランプすることが可能です・先端がゴム製の調節可能な...

詳細情報を確認する

  • 種類詳細:
    プランジャティップテンションクランプ
  • 寸法A(mm):
    92.1

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじ径
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M6
82.8

1個

13,286( 14,615円 )

3日目

M8
80.9

1個

14,571( 16,028円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・短い時間で簡単にクランプすることが可能です
・先端がゴム製の調節可能なプランジャを付けたテンションクランプです。パーツの端や溝の内側を押さえられます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プランジャティップテンションクランプ R-CTシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました