(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:R-CVM-B-6
マイクロバイスクランプ R-CVMシリーズ フィクスチャ

マイクロバイスクランプ R-CVMシリーズ R-CVM-B-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,143円
税込単価
38,657円

パーツを水平または垂直に固定するのに最適です。クランプ部分には、円柱形または筒...

詳細情報を確認する

  • 種類詳細:
    マイクロバイスクランプ
  • 仕様:
    ベース付き
  • 調節範囲(mm):
    12.7

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

R-CVM-B-6 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじ径
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-CVM-B-6

M6
37.8

1個

35,143( 38,657円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パーツを水平または垂直に固定するのに最適です。クランプ部分には、円柱形または筒状のパーツを固定するためのV型の溝が刻まれています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

R-CVM-B-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロバイスクランプ R-CVMシリーズの型番R-CVM-B-6のページです。
型番R-CVM-B-6に関する仕様情報を記載しております。

マイクロバイスクランプ R-CVMシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
R-CVM-B-4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじ径 高さ
(mm)

35,143円

( 38,657円 )
1個 -

9日目

M435.1

プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました