(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:R-CW-25-25-4
スプリングワイヤクランプ R-CWシリーズ フィクスチャ

スプリングワイヤクランプ R-CWシリーズ R-CW-25-25-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,714円
税込単価
8,485円

パーツへの接触部や障害を最小限に抑えながら小型パーツを軽くクランプします。

詳細情報を確認する

  • 種類詳細:
    スプリングワイヤクランプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

R-CW-25-25-4 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじ径
高さ(mm)
寸法A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-CW-25-25-4

M4
25
30.8

1個

7,714( 8,485円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パーツへの接触部や障害を最小限に抑えながら小型パーツを軽くクランプします。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

R-CW-25-25-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングワイヤクランプ R-CWシリーズの型番R-CW-25-25-4のページです。
型番R-CW-25-25-4に関する仕様情報を記載しております。

スプリングワイヤクランプ R-CWシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
R-CW-25-25-6
R-CW-50-50-4
R-CW-50-50-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじ径 高さ
(mm)
寸法A
(mm)

7,857円

( 8,643円 )
1個 あり

3日目

M623.930.8

7,714円

( 8,485円 )
1個 -

3日目

M45049.2

7,714円

( 8,485円 )
1個 -

3日目

M65049.2

プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました