(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:R-CTT-95-83-6
ソフトティップテンションクランプ R-CTTシリーズ フィクスチャ

ソフトティップテンションクランプ R-CTTシリーズ R-CTT-95-83-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,429円
税込単価
12,572円

ラバーコーティングされた先端により、パーツの表面に傷をつけることなくパーツを固...

詳細情報を確認する

  • 種類詳細:
    ソフトティップテンションクランプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

R-CTT-95-83-6 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじ径
高さ(mm)
寸法A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
R-CTT-95-83-6

R-CTT-95-83-6

M6
82.8
87.6

1個

11,429( 12,572円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラバーコーティングされた先端により、パーツの表面に傷をつけることなくパーツを固定します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

R-CTT-95-83-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトティップテンションクランプ R-CTTシリーズの型番R-CTT-95-83-6のページです。
型番R-CTT-95-83-6に関する仕様情報を記載しております。

ソフトティップテンションクランプ R-CTTシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
R-CTT-40-30-6
R-CTT-40-30-8
R-CTT-40-70-6
R-CTT-40-70-8
R-CTT-64-70-6
R-CTT-95-83-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじ径 高さ
(mm)
寸法A
(mm)

7,572円

( 8,329円 )
1個 あり

3日目

M63036.2

7,572円

( 8,329円 )
1個 あり

3日目

M830.136.2

7,857円

( 8,643円 )
1個 あり

3日目

M668.236.2

7,286円

( 8,015円 )
1個 -

3日目

M868.236.2

7,286円

( 8,015円 )
1個 -

3日目

M668.157.5

11,429円

( 12,572円 )
1個 -

3日目

M880.987.6

プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました