(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CNGG120408-SF-YG401
YG-1・CNGG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ヒシガタアナツキ80ド ネガ

YG-1・CNGG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ CNGG120408-SF-YG401

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
1,150円 1,035円
税込単価
1,265円 1,139円

YG-1の内外径用CNGG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ。

詳細情報を確認する

型番

CNGG120408-SF-YG401 解除

Loading...

CNGG120408-SF-YG401 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNGG120408-SF-YG401

0.8

10個

1,150円

1,035

( 1,139円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

YG-1の内外径用CNGG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ。

Loading...

CNGG120408-SF-YG401で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YG-1・CNGG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNGG120408-SF-YG401のページです。
型番CNGG120408-SF-YG401に関する仕様情報を記載しております。

YG-1・CNGG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CNGG120401-SF-YG401
CNGG120402-SF-YG401
CNGG120404-SF-YG401
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)

1,471円

( 1,618円 )
10個 -

9日目

0.1

1,150円

( 1,265円 )
10個 -

9日目

0.2

1,150円

( 1,265円 )
10個 -

3日目

0.4

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました