(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

YG-1・SNMG-UF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

YG-1・SNMG-UF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
544円
税込単価
598円

YG-1の内外径用SNMG-UF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SNMG090308-UF-YG214 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNMG090308-UF-YG214

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
09
03(3.18)
YG214

10個

544( 598円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

YG-1の内外径用SNMG-UF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SNMG090308-UF-YG214で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YG-1・SNMG-UF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番SNMG090308-UF-YG214のページです。
型番SNMG090308-UF-YG214に関する仕様情報を記載しております。

YG-1・SNMG-UF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SNMG090308-UF-YG213
SNMG090308-UF-YG3010
SNMG090308-UF-YG3020
SNMG090308-UF-YG3115
SNMG120404-UF-YG211
SNMG120404-UF-YG3010
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 コーナーR(ノーズR)
(mm)
コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号

544円

( 598円 )
10個 -

1日目

M(ステンレス鋼)[◯]0.8PVDコーティング軽断続0903(3.18)YG213

544円

( 598円 )
10個 -

1日目

K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.8CVDコーティング連続0903(3.18)YG3010

544円

( 598円 )
10個 -

1日目

P(鋼)[◯]0.8CVDコーティング軽断続0903(3.18)YG3020

544円

( 598円 )
10個 -

1日目

P(鋼)[◯]0.8CVDコーティング連続0903(3.18)YG3115

726円

( 799円 )
10個 -

1日目

M(ステンレス鋼)[◯]0.4PVDコーティング連続1204(4.76)YG211

715円

( 787円 )
10個 -

1日目

K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4CVDコーティング連続1204(4.76)YG3010

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました