(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNMG120408-UG-YG401
YG-1・SNMG-UG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウMキュウネガ

YG-1・SNMG-UG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ SNMG120408-UG-YG401

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
627円
税込単価
690円

YG-1の内外径用SNMG-UG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SNMG120408-UG-YG401 解除

Loading...

SNMG120408-UG-YG401 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNMG120408-UG-YG401

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
YG401

10個

627( 690円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

YG-1の内外径用SNMG-UG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

SNMG120408-UG-YG401で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YG-1・SNMG-UG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番SNMG120408-UG-YG401のページです。
型番SNMG120408-UG-YG401に関する仕様情報を記載しております。

YG-1・SNMG-UG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SNMG120408-UG-YG3010
SNMG120408-UG-YG3020
SNMG120408-UG-YG3030
SNMG120408-UG-YG801
SNMG120412-UG-YG1001
SNMG120412-UG-YG1010
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 コーナーR(ノーズR)
(mm)
コーティング 被削材状態 材種記号

682円

( 750円 )
10個 -

1日目

K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.8CVDコーティング連続YG3010

689円

( 758円 )
10個 -

1日目

P(鋼)[◯]0.8CVDコーティング軽断続YG3020

689円

( 758円 )
10個 -

1日目

P(鋼)[◯]0.8CVDコーティング軽断続YG3030

715円

( 787円 )
10個 -

1日目

P(鋼)[◯]0.8PVDコーティング連続YG801

726円

( 799円 )
10個 -

1日目

K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]1.2CVDコーティング連続YG1001

637円

( 701円 )
10個 -

1日目

K(鋳鉄)[◯]1.2CVDコーティング連続YG1010

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました