(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

YG-1・SNMG-UL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

YG-1・SNMG-UL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
627円 ~ 726円  特別価格 
税込価格
690円 ~ 799円  特別価格 

YG-1の内外径用SNMG-UL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
連続
YG3010

10個

726円

653

( 718円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
軽断続
YG3020

10個

726円

653

( 718円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
軽断続
YG3030

10個

726円

653

( 718円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
連続
YG3115

10個

726円

653

( 718円 )

9日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
連続
YG3010

10個

715円

643

( 707円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
軽断続
YG3020

10個

715円

643

( 707円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
軽断続
YG3030

10個

715円

643

( 707円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
連続
YG3115

10個

627円

564

( 620円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

YG-1の内外径用SNMG-UL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YG-1・SNMG-UL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました