(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNMG120408-UM-YG3020
YG-1・SNMG-UM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ セイホウケイアナツキ90ドネガ

YG-1・SNMG-UM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ SNMG120408-UM-YG3020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
637円
税込単価
701円

YG-1の内外径用SNMG-UM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SNMG120408-UM-YG3020 解除

Loading...

SNMG120408-UM-YG3020 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
被削材
被削材状態
利用可能コーナー数
材種記号
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNMG120408-UM-YG3020

P(鋼)[○]
軽断続
-
YG3020
16

10個

637( 701円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

YG-1の内外径用SNMG-UM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

SNMG120408-UM-YG3020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YG-1・SNMG-UM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番SNMG120408-UM-YG3020のページです。
型番SNMG120408-UM-YG3020に関する仕様情報を記載しております。

YG-1・SNMG-UM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SNMG120408-UM-YG1001
SNMG120408-UM-YG3010
SNMG120408-UM-YG3030
SNMG120408-UM-YG3115
SNMG120408-UM-YG3125
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 被削材状態 利用可能コーナー数 材種記号 すくい角
(°)

726円

( 799円 )
10個 -

1日目

K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]連続-YG100116

708円

( 779円 )
10個 -

1日目

K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]連続-YG301016

715円

( 787円 )
10個 -

1日目

P(鋼)[◯]軽断続-YG303016

627円

( 690円 )
10個 -

9日目

P(鋼)[◯]連続-YG311516

726円

( 799円 )
10個 -

9日目

P(鋼)[◯]軽断続8YG3125-

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました