(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TNMG160404-PSF-YT100
YG-1・TNMG-PSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ サンカクケイアナツキ60ドネガ

YG-1・TNMG-PSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ TNMG160404-PSF-YT100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
561円 504円
税込単価
617円 554円

YG-1の内外径用TNMG-PSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ。

詳細情報を確認する

型番

TNMG160404-PSF-YT100 解除

Loading...

TNMG160404-PSF-YT100 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
利用可能コーナー数
材種記号
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNMG160404-PSF-YT100

仕上げ切削
0.4
ノンコート
-
YT100
15

10個

561円

504

( 554円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

YG-1の内外径用TNMG-PSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ。

Loading...

TNMG160404-PSF-YT100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YG-1・TNMG-PSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNMG160404-PSF-YT100のページです。
型番TNMG160404-PSF-YT100に関する仕様情報を記載しております。

YG-1・TNMG-PSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TNMG160404-PSF-YT100G
TNMG160408-PSF-YT100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
用途 コーナーR(ノーズR)
(mm)
コーティング 利用可能コーナー数 材種記号 すくい角
(°)

704円

( 774円 )
10個 -

9日目

仕上げ~中切削0.4PVDコーティング6YT100G-

561円

( 617円 )
10個 -

9日目

仕上げ切削0.8ノンコート-YT10015

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました